Odkaz na systém
Chápadlo pre debny s nápojmi
Systémové riešenia | Spotrebný tovar | Potraviny a nápoje
Výzva
Pre zákazníka z nápojového priemyslu sa mali chápadlom uchopovať debny s nápojmi a fľaše, aby sa naložili a vyložili palety.
Riešenie
Bolo vyvinuté chápadlo, ktoré môže uchopovať fľaše a debny. Vzdialenosť chápadla, resp. odpichnutie medzi obidvomi chápadlami sa pritom dá nastaviť. Vyrovnanie Z slúži ako ochrana proti narazeniu.
Hlavné prvky a technické údaje
IP40
Pneumaticky
Vonkajšie upínanie
Zabezpečenie uchopovacej sily pri udržaní tlaku
Technické údaje
| Typ pohonu | PNEU |
| Uchopovacia sila max. | 500 [N] |
| Koncepcia uchopenia | KRAFT |
| Uchopovacia poistka | DRUCKSICHER |
| Zdvih max. | 30 [mm] |
| Trieda IP | IP40 |
| Systémová hmotnosť | 40 [kg] |
| Hmotnosť obrobku max. | 21 [kg] |
| Teplota obrobku max. | 80 [°C] |